词汇: 0-9
精密和锥形滚珠轴承
滚珠轴承是滚动轴承的一个子类,利用滚珠作为内圈和外圈之间的滚动原件。因此,相比滚柱轴承或滑动轴承等其他轴承,滚珠轴承能提供更好的运行性能。滚珠轴承还可进一步细分为锥形滚珠轴承和精密滚珠轴承。
这两种轴承的主要区别在于,精密滚珠轴承主要吸收径向力,而锥形滚珠轴承则可以同时吸收一个方向的径向和轴向力。除此之外,锥形滚珠轴承 可进行拆卸和重新组装。
同样,精密滚珠轴承是符合DIN标准的最高质量轴承,其设计旨在提供出色的运行性能、较高的承载能力和较低的阻力。其中还有一种特殊的耐热精密滚珠轴承,可以在极高温度和极低温度下使用。
选择合适的滚珠轴承
与轮面、旋转轴承和轮子直径等影响因素一样,滚珠轴承对整个脚轮的质量至关重要。因此,挑选最匹配个性化要求的轴承类型也是非常重要的。例如,需要注意的重要因素包括使用脚轮的环境、负载、使用时限和使用速度等。对于特别高的要求, 精密滚珠轴承 因其优异的性能而最为适合。
如果您需要理想滚珠轴承挑选上的任何帮助,请联系我们——我们将让您的项目顺利运转起来!