显示 產品展示
登录/注册
关闭菜单
我的账号
登录
或
注册
总览
个人信息
地址
订单
產品展示
Supratech
PJR100x32-Ø12 HL34,9
slide
3
of 2
EAN:
4031582320510
产品编号:
00030823
尚未找到合适的产品、有特殊要求或您对个别解决方案感兴趣吗?
联系我们
。
slide
3
of 2
应要求提供价格
数量
加入购物车
下载
绩效
轮子
核心属性
下载
关闭菜单
下载
Datasheet
CAD 服务
您可以下载不同格式的本产品的构造数据
请
登录
查看 CAD 文件
绩效
绩效
轧制性能
移动噪音
损耗
耐腐蚀
轮子
轮子
主体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
轴承
滚柱轴承
胎面
柔软胎面
轮径
100 mm
胎面宽度
32 mm
轴孔直径
12 mm
中心长度
34.9 mm
胎面硬度 (A)
87 岸 A
核心属性
核心属性
产品名称
Supratech
产品类型
轮子
标准
EN12530 - 设备脚轮
3 公里/小时时的载重
100 KG
载重静态
200 KG
温度范围(最低)
-20 °C
温度范围(最大)
60 °C
总重量
0.16 KG
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
请求已成功发送
请求未发送 - 发生错误。请重试。