核心属性
产品名称 | Supratech |
---|---|
应用 | 专业家具, 购物推车, 餐饮 |
产品类型 | 轮子 |
标准 | EN12530 - 设备脚轮 |
3 公里/小时时的载重 | 80 KG |
载重静态 | 160 KG |
温度范围(最低) | -20 °C |
温度范围(最大) | 60 °C |
总重量 | 0.13 KG |
绩效
轧制性能 | |
---|---|
移动噪音 | |
损耗 | |
耐腐蚀 |
轮子
主体材料 | 聚丙烯 |
---|---|
胎面材料 | 热塑性橡胶 |
轴承 | 滑动轴承 |
胎面 | 柔软胎面 |
轮径 | 100 mm |
胎面宽度 | 32 mm |
轴孔直径 | 12.3 mm |
中心长度 | 34.9 mm |
胎面硬度 (A) | 87 岸 A |