Socket
R20-10x29 / 7 without rips
EAN:
4031582321524
产品编号:
R20-10x29 / 7 without rips
尚未找到合适的产品、有特殊要求或您对个别解决方案感兴趣吗?
联系我们
。
应要求提供价格
数量
加入购物车
下载
支架
固定件
核心属性
下载
关闭菜单
下载
Datasheet
CAD 服务
您可以下载不同格式的本产品的构造数据
请
登录
查看 CAD 文件
支架
支架
套环直径
18 mm
固定件
固定件
螺栓直径
10 mm
螺栓长度
29 mm
核心属性
核心属性
3 公里/小时时的载重
30 KG
产品名称
Socket
总重量
0 KG
总高
3.5 mm
载重静态
60 KG