下载
CAD 服务
There are currently no files available for this product
核心属性
产品名称 | Puretech |
---|---|
应用 | 五金经销商, 工业用户 |
产品类型 | 轮子 |
标准 | EN12532 - 运输器械 |
3 公里/小时时的载重 | 205 KG |
载重为 4 km/h | 205 KG |
载重静态 | 410 KG |
温度范围(最低) | -20 °C |
温度范围(最大) | 60 °C |
总重量 | 1.26 KG |
绩效
轧制性能 | |
---|---|
移动噪音 | |
损耗 | |
耐腐蚀 |
轮子
主体材料 | 聚丙烯 |
---|---|
胎面材料 | 实心橡胶,黑色 |
轴承 | 滚柱轴承 |
胎面 | 柔软胎面 |
轮径 | 200 mm |
胎面宽度 | 50 mm |
轴孔直径 | 20 mm |
中心长度 | 58 mm |
胎面硬度 (A) | 80 岸 A |