核心属性
产品名称 | Omikron |
---|---|
应用 | 航空, 重型运输解决方案 |
产品类型 | 万向脚轮 |
标准 | EN12533 - 重载脚轮 |
3 公里/小时时的载重 | 3200 KG |
载重为 4 km/h | 3840 KG |
载重为 6 km/h | 3200 KG |
载重静态 | 6400 KG |
温度范围(最低) | -20 °C |
温度范围(最大) | 60 °C |
总高 | 470 mm |
总重量 | 54.82 KG |
绩效
轧制性能 | |
---|---|
移动噪音 | |
损耗 | |
耐腐蚀 |
支架
材料 | 铸铁或锻铁,重 |
---|---|
支架形状 | 直型 |
旋转轴承 | 深槽滚珠推力滚柱轴承 |
偏移量 | 115 mm |
旋转半径 | 315 mm |
swivel interference | 630 mm |
轮子
主体材料 | 钢板,重型 |
---|---|
胎面材料 | 聚氨酯,铸造的 |
轴承 | 精密滚珠轴承 |
胎面 | 柔软胎面 |
轮径 | 400 mm |
胎面宽度 | 100 mm |
胎面硬度 (A) | 92 岸 A |
固定件
接头类型 | 矩形板 |
---|---|
板长度 | 250 mm |
板宽度 | 200 mm |
板孔长度(最大) | 210 mm |
板孔宽度(最大) | 160 mm |
板孔直径 | 17 mm |