绩效
轧制性能 | |
---|---|
移动噪音 | |
损耗 | |
耐腐蚀 |
支架
材料 | 铸铁或锻铁,重 |
---|---|
支架形状 | 双轮子支架 |
旋转轴承 | 深槽滚珠推力滚柱轴承 |
颜色: | 透明涂层, 透明涂层 |
偏移量 | 55 mm |
旋转半径 | 141 mm |
swivel interference | 282 mm |
圆顶直径 | 160 mm |
轮子
主体材料 | 聚酰胺,重 |
---|---|
胎面材料 | 与轮子体相同 |
轴承 | 精密滚珠轴承 |
胎面 | 硬胎面 |
轮子颜色 | Natural white |
轮径 | 160 mm |
胎面宽度 | 50 mm |
轮宽 | 50 mm |
胎面硬度 (D) | 75 岸 D |
固定件
接头类型 | 矩形板 |
---|---|
板长度 | 200 mm |
板宽度 | 160 mm |
板孔长度(最大) | 120 mm |
板孔宽度(最大) | 160 mm |
板孔直径 | 15 mm |
核心属性
产品名称 | Omikron twin |
---|---|
产品类型 | 万向脚轮 |
标准 | EN12533 - 重载脚轮 |
3 公里/小时时的载重 | 2040 KG |
载重为 4 km/h | 2040 KG |
载重为 6 km/h | 1700 KG |
载重静态 | 4080 KG |
温度范围(最低) | -40 °C |
温度范围(最大) | 85 °C |
总高 | 235 mm |
总宽度 | 189 mm |
总重量 | 12.91 KG |