绩效
轧制性能 | |
---|---|
移动噪音 | |
损耗 | |
耐腐蚀 |
轮子
主体材料 | 铸件 |
---|---|
胎面材料 | 聚氨酯,铸造的 |
轴承 | 精密滚珠轴承 |
胎面 | 柔软胎面 |
轮子颜色 | 蜂蜜黄 (RAL1005) |
轮径 | 250 mm |
胎面宽度 | 50 mm |
轴孔直径 | 25 mm |
中心长度 | 60 mm |
轮宽 | 50 mm |
胎面硬度 (A) | 92 岸 A |
胎面硬度 (D) | 42 岸 D |
核心属性
产品名称 | Novatech |
---|---|
标准 | EN12533 - 重载脚轮 |
3 公里/小时时的载重 | 1200 KG |
载重为 4 km/h | 1440 KG |
载重为 6 km/h | 1200 KG |
载重静态 | 2400 KG |
温度范围(最低) | -10 °C |
温度范围(最大) | 60 °C |
总重量 | 6.56 KG |