绩效
轧制性能 | |
---|---|
移动噪音 | |
损耗 | |
耐腐蚀 |
支架
材料 | 铸铁或锻铁,重 |
---|---|
支架形状 | 宽 ,加强的 |
旋转轴承 | 两个球座圈,加强的型或不锈钢型 |
颜色: | 蓝色钝化 |
偏移量 | 58 mm |
旋转半径 | 137.5 mm |
swivel interference | 275 mm |
圆顶直径 | 111 mm |
轮子
主体材料 | 铸件 |
---|---|
胎面材料 | 聚氨酯,铸造的 |
轴承 | 精密滚珠轴承 |
胎面 | 柔软胎面 |
轮子颜色 | 蜂蜜黄 (RAL1005) |
轮径 | 150 mm |
胎面宽度 | 60 mm |
轮宽 | 60 mm |
胎面硬度 (A) | 92 岸 A |
胎面硬度 (D) | 42 岸 D |
固定件
接头类型 | 矩形板 |
---|---|
板长度 | 135 mm |
板宽度 | 110 mm |
板孔长度(最小) | 75 mm |
板孔长度(最大) | 80 mm |
板孔宽度(最小) | 75 mm |
板孔宽度(最大) | 105 mm |
板孔直径 | 11 mm |
核心属性
产品名称 | Kappa |
---|---|
产品类型 | 带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 |
标准 | EN12533 - 重载脚轮 |
3 公里/小时时的载重 | 800 KG |
载重为 4 km/h | 960 KG |
载重为 6 km/h | 800 KG |
载重静态 | 1600 KG |
温度范围(最低) | -10 °C |
温度范围(最大) | 60 °C |
总高 | 200 mm |
总宽度 | 116 mm |
总重量 | 6.52 KG |