核心属性
产品名称 | Kappa |
---|---|
应用 | 五金经销商, 汽车, 航空, 重型运输解决方案 |
产品类型 | 万向脚轮 |
标准 | EN12533 - 重载脚轮 |
载重为 4 km/h | 2400 KG |
载重为 6 km/h | 2000 KG |
载重静态 | 4000 KG |
温度范围(最低) | -20 °C |
温度范围(最大) | 60 °C |
总高 | 355 mm |
总重量 | 19.48 KG |
绩效
轧制性能 | |
---|---|
移动噪音 | |
损耗 | |
耐腐蚀 |
支架
材料 | 铸铁或锻铁,重 |
---|---|
支架形状 | 宽 ,加强的 |
旋转轴承 | 两个球座圈,加强的型或不锈钢型 |
偏移量 | 70 mm |
旋转半径 | 220 mm |
swivel interference | 440 mm |
轮子
主体材料 | 铸件 |
---|---|
胎面材料 | 聚氨酯,铸造的 |
轴承 | 精密滚珠轴承 |
胎面 | 柔软胎面 |
轮径 | 300 mm |
胎面宽度 | 80 mm |
胎面硬度 (A) | 92 岸 A |
固定件
接头类型 | 矩形板 |
---|---|
板长度 | 175 mm |
板宽度 | 140 mm |
板孔长度(最大) | 140 mm |
板孔宽度(最大) | 105 mm |
板孔直径 | 15 mm |