核心属性
产品名称 | Kappa load |
---|---|
应用 | 重型运输解决方案 |
产品类型 | 万向脚轮 |
标准 | EN12533 - 重载脚轮 |
3 公里/小时时的载重 | 2000 KG |
载重为 4 km/h | 2400 KG |
载重为 6 km/h | 2000 KG |
载重静态 | 4000 KG |
温度范围(最低) | -10 °C |
温度范围(最大) | 60 °C |
总高 | 355 mm |
总宽度 | 140 mm |
总重量 | 21.33 KG |
绩效
轧制性能 | |
---|---|
移动噪音 | |
损耗 | |
耐腐蚀 |
支架
材料 | 铸铁或锻铁,重 |
---|---|
支架形状 | 宽 ,加强的 |
旋转轴承 | 深槽滚珠推力滚柱轴承 |
颜色: | 锌铁(透明), 锌铁(透明) |
偏移量 | 76 mm |
旋转半径 | 230 mm |
swivel interference | 460 mm |
圆顶直径 | 140 mm |
轮子
主体材料 | 铸件 |
---|---|
胎面材料 | 聚氨酯,铸造的 |
轴承 | 精密滚珠轴承 |
胎面 | 柔软胎面 |
轮子颜色 | 蜂蜜黄 (RAL1005) |
轮径 | 300 mm |
胎面宽度 | 80 mm |
轮宽 | 80 mm |
胎面硬度 (A) | 92 岸 A |
胎面硬度 (D) | 42 岸 D |
固定件
接头类型 | 矩形板 |
---|---|
板长度 | 175 mm |
板宽度 | 140 mm |
板孔长度(最大) | 105 mm |
板孔宽度(最大) | 140 mm |
板孔直径 | 15 mm |