Integral
2046UAP150R36-32S30 D 9002 4xM6
核心属性
产品名称 | Integral |
---|---|
应用 | 医疗床和转运车, 医疗机构, 工业用户 |
产品类型 | 带中控全锁的万向脚轮 |
特殊功能 | 相容 WeAssist |
标准 | EN12531 - 医院病床脚轮 |
3 公里/小时时的载重 | 150 KG |
载重为 4 km/h | 150 KG |
载重静态 | 450 KG |
温度范围(最低) | -25 °C |
温度范围(最大) | 80 °C |
总高 | 183 mm |
总宽度 | 62 mm |
总重量 | 1.08 KG |
认证 | 经 TÃœV SÃ1⁄4d 测试和监测 |
绩效
轧制性能 | |
---|---|
移动噪音 | |
损耗 | |
耐腐蚀 |
支架
材料 | 钢板,中号 |
---|---|
支架形状 | 已关闭 |
旋转轴承 | 精密滚珠轴承 |
颜色: | 灰白色 (RAL9002), 灰白色 (RAL9002) |
偏移量 | 40 mm |
旋转半径 | 115 mm |
swivel interference | 230 mm |
圆顶直径 | 62 mm |
轮子
主体材料 | 聚酰胺 |
---|---|
胎面材料 | 聚氨酯,注塑 |
轴承 | 精密滚珠轴承 |
胎面颜色 | 石板灰 (RAL7015), 石板灰 (RAL7015) |
胎面 | 柔软胎面 |
轮子颜色 | 石板灰 (RAL7015) |
轮径 | 150 mm |
胎面宽度 | 32 mm |
轮宽 | 32 mm |
胎面硬度 (A) | 92 岸 A |
胎面硬度 (D) | 42 岸 D |
固定件
接头类型 | 带凸轮孔的阀杆,用于异型杆,短版本 |
---|---|
螺栓直径 | 32 mm |
螺栓长度 | 51 mm |
螺栓螺纹位置 | 7 mm |
螺栓安装孔数量 | 4 |