Integral smart
1040UAP100R05-28 RAL9002
绩效
轧制性能 | |
---|---|
移动噪音 | |
损耗 | |
耐腐蚀 |
支架
材料 | 钢板,轻型 |
---|---|
支架形状 | 已关闭 |
旋转轴承 | 精密滚珠轴承 |
偏移量 | 40 mm |
旋转半径 | 90 mm |
swivel interference | 180 mm |
圆顶直径 | 62 mm |
轮子
主体材料 | 聚酰胺 |
---|---|
胎面材料 | 聚氨酯,注塑 |
轴承 | 精密滚珠轴承 |
胎面 | 柔软胎面 |
轮径 | 100 mm |
胎面宽度 | 32 mm |
胎面硬度 (D) | 42 岸 D |
固定件
接头类型 | 实心阀杆圆形 |
---|---|
螺栓直径 | 28 mm |
螺栓长度 | 45 mm |
核心属性
产品名称 | Integral smart |
---|---|
产品类型 | 带中控全锁的万向脚轮 |
标准 | EN12531 - 医院病床脚轮 |
3 公里/小时时的载重 | 100 KG |
载重为 4 km/h | 100 KG |
载重静态 | 300 KG |
温度范围(最低) | -25 °C |
温度范围(最大) | -25 °C |
总高 | 130 mm |
总宽度 | 62 mm |
总重量 | 0.91 KG |
认证 | 经 TÃœV SÃ1⁄4d 测试和监测 |