Integral assist
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 0°
核心属性
产品名称 | Integral assist |
---|---|
应用 | 医疗床和转运车 |
产品类型 | 带中控全锁或方向锁的万向脚轮 |
特殊功能 | 相容 WeAssist |
载重为 4 km/h | 150 KG |
载重静态 | 450 KG |
温度范围(最低) | -10 °C |
温度范围(最大) | 40 °C |
总高 | 183 mm |
总宽度 | 110.5 mm |
总重量 | 5.01 KG |
绩效
轧制性能 | |
---|---|
移动噪音 | |
损耗 | |
耐腐蚀 |
支架
旋转轴承 | 精密滚珠轴承 |
---|---|
颜色: | 灰白色 (RAL9002) |
偏移量 | 40 mm |
旋转半径 | 115 mm |
swivel interference | 230 mm |
圆顶直径 | 110.5 mm |
轮子
主体材料 | 钢、铁 |
---|---|
胎面材料 | 聚氨酯,铸造的 |
轴承 | 中心器马达 |
胎面颜色 | 石板灰 (RAL7015) |
轮径 | 150 mm |
胎面宽度 | 50 mm |
胎面硬度 (A) | 85 岸 A |
固定件
接头类型 | 带凸轮孔的阀杆,用于异型杆,短版本 |
---|---|
螺栓直径 | 32 mm |
螺栓长度 | 50 mm |
螺栓螺纹位置 | 7 mm |
螺栓安装孔数量 | 4 |