核心属性
产品名称 | ICS |
---|---|
应用 | 医疗车 |
产品类型 | 固定脚轮 |
标准 | EN12530 - 设备脚轮 |
3 公里/小时时的载重 | 100 KG |
载重静态 | 200 KG |
温度范围(最低) | -10 °C |
温度范围(最大) | 40 °C |
总高 | 166 mm |
总宽度 | 52 mm |
总重量 | 0.7 KG |
绩效
轧制性能 | |
---|---|
移动噪音 | |
损耗 | |
耐腐蚀 |
支架
材料 | 聚酰胺 |
---|---|
支架形状 | 修身 |
颜色: | 银灰色 (RAL7001), 银灰色 (RAL7001) |
圆顶直径 | 52 mm |
轮子
主体材料 | 聚丙烯 |
---|---|
胎面材料 | 热塑性橡胶 |
轴承 | 精密滚珠轴承,密封的 |
胎面 | 柔软胎面 |
轮子颜色 | 银灰色 (RAL7001) |
轮径 | 125 mm |
胎面宽度 | 32 mm |
轮宽 | 32 mm |
胎面硬度 (A) | 87 岸 A |
固定件
接头类型 | 矩形板 |
---|---|
板长度 | 95 mm |
板宽度 | 70 mm |
板孔长度(最大) | 50 mm |
板孔宽度(最大) | 75 mm |
板孔直径 | 11 mm |