绩效
轧制性能 | |
---|---|
移动噪音 | |
损耗 | |
耐腐蚀 |
轮子
主体材料 | 聚酰胺 |
---|---|
胎面材料 | 弹性轮胎,无痕,硫化 |
轴承 | 精密滚珠轴承 |
胎面 | 柔软胎面 |
轮径 | 125 mm |
胎面宽度 | 40 mm |
轴孔直径 | 8.3 mm |
中心长度 | 45 mm |
胎面硬度 (A) | 63 岸 A |
核心属性
产品名称 | Elastech |
---|---|
产品类型 | 轮子 |
标准 | EN12532 - 运输器械 |
载重为 4 km/h | 250 KG |
载重静态 | 500 KG |
温度范围(最低) | -20 °C |
温度范围(最大) | 80 °C |
总重量 | 0.5 KG |