核心属性
产品名称 | Duratech |
---|---|
应用 | 专业清洗车, 五金经销商, 工业用户, 重型运输解决方案 |
标准 | EN12533 - 重载脚轮 |
3 公里/小时时的载重 | 850 KG |
载重为 4 km/h | 1020 KG |
载重为 6 km/h | 850 KG |
载重静态 | 1700 KG |
温度范围(最低) | -40 °C |
温度范围(最大) | 80 °C |
总重量 | 1.14 KG |
绩效
轧制性能 | |
---|---|
移动噪音 | |
损耗 | |
耐腐蚀 |
轮子
主体材料 | 聚酰胺,重 |
---|---|
胎面材料 | 与轮子体相同 |
轴承 | 精密滚珠轴承 |
胎面 | 硬胎面 |
轮子颜色 | Natural white |
轮径 | 160 mm |
胎面宽度 | 50 mm |
轴孔直径 | 20 mm |
中心长度 | 60 mm |
轮宽 | 50 mm |
胎面硬度 (D) | 75 岸 D |
轴承类型 | 6204 |