核心属性
产品名称 | Alpha |
---|---|
应用 | 交易, 仓储解决方案, 医疗机构, 城市交通, 工业用户, 机械和车间设备, 汽车, 航空, 购物推车, 零售物流, 餐饮 |
产品类型 | 带全锁的旋转脚轮 |
标准 | EN12532 - 运输器械 |
3 公里/小时时的载重 | 150 KG |
载重为 4 km/h | 150 KG |
载重静态 | 300 KG |
温度范围(最低) | -20 °C |
温度范围(最大) | 60 °C |
总高 | 108 mm |
总重量 | 0.92 KG |
绩效
轧制性能 | |
---|---|
移动噪音 | |
损耗 | |
耐腐蚀 |
支架
材料 | 钢板,重型 |
---|---|
支架形状 | 宽 |
旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
偏移量 | 44.5 mm |
旋转半径 | 121 mm |
swivel interference | 242 mm |
轮子
主体材料 | 聚丙烯 |
---|---|
胎面材料 | 实心橡胶,黑色 |
轴承 | 滚柱轴承 |
胎面 | 柔软胎面 |
轮径 | 80 mm |
胎面宽度 | 35 mm |
胎面硬度 (A) | 85 岸 A |
固定件
接头类型 | 螺栓孔 |
---|---|
螺栓孔直径 | 13 mm |