核心属性
产品名称 | Alpha stainless |
---|---|
应用 | 专业清洗车, 工业用户, 机械和车间设备, 餐饮 |
产品类型 | 固定脚轮 |
特殊功能 | 不锈 |
标准 | EN12532 - 运输器械 |
3 公里/小时时的载重 | 200 KG |
载重为 4 km/h | 200 KG |
载重静态 | 400 KG |
温度范围(最低) | -40 °C |
温度范围(最大) | 80 °C |
总高 | 108 mm |
总宽度 | 85 mm |
总重量 | 0.38 KG |
绩效
轧制性能 | |
---|---|
移动噪音 | |
损耗 | |
耐腐蚀 |
支架
材料 | 不锈钢,重型 |
---|---|
支架形状 | 宽 |
颜色: | 不锈钢, 不锈钢 |
轮子
主体材料 | 聚酰胺 |
---|---|
胎面材料 | 与轮子体相同 |
轴承 | 滑动轴承 |
胎面 | 硬胎面 |
轮子颜色 | Natural white |
轮径 | 80 mm |
胎面宽度 | 34 mm |
轮宽 | 34 mm |
胎面硬度 (D) | 75 岸 D |
固定件
接头类型 | 矩形板 |
---|---|
板长度 | 100 mm |
板宽度 | 85 mm |
板孔长度(最小) | 77 mm |
板孔长度(最大) | 60 mm |
板孔宽度(最小) | 77 mm |
板孔宽度(最大) | 80 mm |
板孔直径 | 9 mm |