Alpha stainless
8470UFX125P30-13
绩效
轧制性能 | |
---|---|
移动噪音 | |
损耗 | |
耐腐蚀 |
支架
材料 | 不锈钢,重型 |
---|---|
支架形状 | 宽 |
旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
颜色: | 不锈钢, 不锈钢 |
偏移量 | 40 mm |
旋转半径 | 102.5 mm |
swivel interference | 205 mm |
圆顶直径 | 75 mm |
轮子
主体材料 | 聚酰胺 |
---|---|
胎面材料 | 弹性轮胎,无痕,硫化 |
轴承 | 精密滚珠轴承,密封的 |
胎面 | 柔软胎面 |
轮子颜色 | 银灰色 (RAL7001) |
轮径 | 125 mm |
胎面宽度 | 40 mm |
轮宽 | 40 mm |
胎面硬度 (A) | 63 岸 A |
固定件
接头类型 | 螺栓孔 |
---|---|
螺栓孔直径 | 13 mm |
核心属性
产品名称 | Alpha stainless |
---|---|
产品类型 | 万向脚轮 |
标准 | EN12532 - 运输器械 |
3 公里/小时时的载重 | 200 KG |
载重为 4 km/h | 200 KG |
载重静态 | 400 KG |
温度范围(最低) | -20 °C |
温度范围(最大) | 80 °C |
总高 | 155 mm |
总宽度 | 75 mm |
总重量 | 0.98 KG |