Alpha central
3476UFP200P67 OH240 brake-asm
核心属性
产品名称 | Alpha central |
---|---|
应用 | 机械和车间设备, 汽车, 零售物流 |
产品类型 | 带中控全锁的万向脚轮 |
标准 | EN12532 - 运输器械 |
3 公里/小时时的载重 | 300 KG |
载重为 4 km/h | 300 KG |
载重为 6 km/h | 250 KG |
载重静态 | 600 KG |
温度范围(最低) | -20 °C |
温度范围(最大) | 80 °C |
总高 | 240 mm |
总宽度 | 99 mm |
总重量 | 3.13 KG |
绩效
轧制性能 | |
---|---|
移动噪音 | |
损耗 | |
耐腐蚀 |
支架
材料 | 钢板,重型 |
---|---|
支架形状 | 宽 |
旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
颜色: | 蓝色钝化 |
偏移量 | 55 mm |
旋转半径 | 143.5 mm |
swivel interference | 287 mm |
圆顶直径 | 96 mm |
轮子
主体材料 | 聚酰胺 |
---|---|
胎面材料 | 弹性轮胎,无痕,硫化 |
轴承 | 精密滚珠轴承 |
胎面 | 柔软胎面 |
轮子颜色 | 银灰色 (RAL7001) |
轮径 | 200 mm |
胎面宽度 | 46 mm |
轮宽 | 46 mm |
胎面硬度 (A) | 63 岸 A |
固定件
接头类型 | 带中央锁定的接骨板 |
---|---|
板长度 | 176 mm |
板宽度 | 112 mm |
板孔长度(最大) | 77.5 mm |
板孔宽度(最大) | 105 mm |
板孔直径 | 13 mm |