绩效
轧制性能 | |
---|---|
移动噪音 | |
损耗 | |
耐腐蚀 |
支架
材料 | 钢板,中号 |
---|---|
支架形状 | 宽 |
颜色: | 蓝色钝化 |
圆顶直径 | 27 mm |
轮子
主体材料 | 钢板 |
---|---|
胎面材料 | 实心橡胶,不留痕,Shore A 63 |
轴承 | 圆锥球轴承 |
胎面 | 柔软胎面 |
轮子颜色 | 蓝色钝化 |
轮径 | 50 mm |
胎面宽度 | 19 mm |
轮宽 | 19 mm |
胎面硬度 (A) | 80 岸 A |
固定件
接头类型 | 方形板 |
---|---|
板长度 | 55 mm |
板宽度 | 55 mm |
板孔长度(最小) | 38.5 mm |
板孔长度(最大) | 44 mm |
板孔宽度(最小) | 38.5 mm |
板孔宽度(最大) | 44 mm |
板孔直径 | 6.3 mm |
核心属性
产品名称 | Agila |
---|---|
产品类型 | 固定脚轮 |
标准 | EN12530 - 设备脚轮 |
3 公里/小时时的载重 | 40 KG |
载重静态 | 80 KG |
温度范围(最低) | -20 °C |
温度范围(最大) | 85 °C |
总高 | 69 mm |
总宽度 | 35 mm |
总重量 | 0.16 KG |