核心属性
产品名称 | Agila |
---|---|
应用 | 专业家具, 专业清洗车, 医疗保健家具, 医疗机构, 工业用户, 餐饮 |
产品类型 | 带全锁的旋转脚轮 |
标准 | EN12530 - 设备脚轮 |
3 公里/小时时的载重 | 55 KG |
载重静态 | 110 KG |
温度范围(最低) | -10 °C |
温度范围(最大) | 40 °C |
总高 | 103 mm |
总重量 | 0.43 KG |
绩效
轧制性能 | |
---|---|
移动噪音 | |
损耗 | |
耐腐蚀 |
支架
材料 | 钢板,中号 |
---|---|
支架形状 | 宽 |
旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
偏移量 | 24 mm |
旋转半径 | 80 mm |
swivel interference | 160 mm |
轮子
主体材料 | 钢板 |
---|---|
胎面材料 | 实心橡胶,不留痕,Shore A 63 |
轴承 | 圆锥球轴承 |
胎面 | 柔软胎面 |
轮径 | 75 mm |
胎面宽度 | 25 mm |
胎面硬度 (A) | 80 岸 A |
固定件
接头类型 | 合成膨胀机,方形 |
---|---|
膨胀机配件(最小) | 27 mm |
膨胀机配件(最大) | 30 mm |