核心属性
产品名称 | Agila |
---|---|
应用 | 专业家具, 专业清洗车, 医疗保健家具, 医疗机构, 工业用户, 餐饮 |
产品类型 | 万向脚轮 |
标准 | EN12530 - 设备脚轮 |
3 公里/小时时的载重 | 50 KG |
载重静态 | 100 KG |
温度范围(最低) | -25 °C |
温度范围(最大) | 80 °C |
总高 | 69 mm |
总宽度 | 43 mm |
总重量 | 0.14 KG |
绩效
轧制性能 | |
---|---|
移动噪音 | |
损耗 | |
耐腐蚀 |
支架
材料 | 钢板,中号 |
---|---|
支架形状 | 宽 |
旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
颜色: | 蓝色钝化 |
偏移量 | 24 mm |
旋转半径 | 49 mm |
swivel interference | 98 mm |
圆顶直径 | 41 mm |
轮子
主体材料 | 聚酰胺 |
---|---|
胎面材料 | 与轮子体相同 |
轴承 | 滑动轴承 |
胎面 | 硬胎面 |
轮子颜色 | 石板灰 (RAL7015) |
轮径 | 50 mm |
胎面宽度 | 20 mm |
轮宽 | 20 mm |
胎面硬度 (D) | 75 岸 D |
固定件
接头类型 | 螺栓孔 |
---|---|
螺栓孔直径 | 11 mm |