核心属性
产品名称 | Agila |
---|---|
应用 | 专业家具, 专业清洗车, 医疗保健家具, 医疗机构, 工业用户, 餐饮 |
产品类型 | 万向脚轮 |
标准 | EN12530 - 设备脚轮 |
3 公里/小时时的载重 | 75 KG |
载重静态 | 150 KG |
温度范围(最低) | -20 °C |
温度范围(最大) | 60 °C |
总高 | 100 mm |
总宽度 | 43 mm |
总重量 | 0.28 KG |
绩效
轧制性能 | |
---|---|
移动噪音 | |
损耗 | |
耐腐蚀 |
支架
材料 | 钢板,中号 |
---|---|
支架形状 | 宽 |
旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
颜色: | 蓝色钝化 |
偏移量 | 24 mm |
旋转半径 | 61.5 mm |
swivel interference | 123 mm |
圆顶直径 | 43 mm |
轮子
主体材料 | 聚丙烯 |
---|---|
胎面材料 | 热塑性橡胶 |
轴承 | 精密滚珠轴承 |
胎面 | 柔软胎面 |
轮子颜色 | 银灰色 (RAL7001) |
轮径 | 75 mm |
胎面宽度 | 25 mm |
轮宽 | 25 mm |
胎面硬度 (A) | 87 岸 A |
固定件
接头类型 | 方形板 |
---|---|
板长度 | 60 mm |
板宽度 | 60 mm |
板孔长度(最小) | 38 mm |
板孔长度(最大) | 48 mm |
板孔宽度(最小) | 38 mm |
板孔宽度(最大) | 48 mm |
板孔直径 | 6.3 mm |