Agila care
2474DIK125R26-28S45 D
核心属性
产品名称 | Agila care |
---|---|
应用 | 医疗床和转运车 |
产品类型 | 带中控全锁或方向锁的万向脚轮 |
标准 | EN12530 - 设备脚轮 |
3 公里/小时时的载重 | 100 KG |
载重静态 | 200 KG |
温度范围(最低) | -20 °C |
温度范围(最大) | 60 °C |
总高 | 163 mm |
总宽度 | 60 mm |
总重量 | 1.28 KG |
绩效
轧制性能 | |
---|---|
移动噪音 | |
损耗 | |
耐腐蚀 |
支架
材料 | 钢板,中号 |
---|---|
支架形状 | 宽 |
旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
颜色: | 蓝色钝化 |
偏移量 | 41 mm |
旋转半径 | 103.5 mm |
swivel interference | 207 mm |
圆顶直径 | 60 mm |
轮子
主体材料 | 钢板 |
---|---|
胎面材料 | 实心橡胶,不留痕,Shore A 63 |
轴承 | 圆锥球轴承 |
胎面 | 柔软胎面 |
轮子颜色 | 金属色 |
轮径 | 125 mm |
胎面宽度 | 32 mm |
轮宽 | 32 mm |
胎面硬度 (A) | 80 岸 A |
固定件
接头类型 | 带凸轮孔的阀杆,用于异型杆 |
---|---|
螺栓直径 | 28 mm |
螺栓长度 | 96 mm |
螺栓螺纹位置 | 19 mm |
螺栓安装孔数量 | 2 |