P41-65x65 / 10
EAN:
4031582320312
产品编号:
P41-65x65 / 10
尚未找到合适的产品、有特殊要求或您对个别解决方案感兴趣吗?
联系我们
。
应要求提供价格
数量
加入购物车
下载
绩效
固定件
核心属性
下载
关闭菜单
下载
Datasheet
CAD 服务
您可以下载不同格式的本产品的构造数据
请
登录
查看 CAD 文件
绩效
绩效
耐腐蚀
耐腐蚀性井
耐腐蚀性
固定件
固定件
接头类型
方形板
板孔宽度(最大)
47 mm
板孔宽度(最小)
42 mm
板孔直径
6 mm
板孔长度(最大)
47 mm
板孔长度(最小)
42 mm
板宽度
65 mm
板长度
65 mm
核心属性
核心属性
3 公里/小时时的载重
80 KG
产品名称
Accessory
产品类型
附件
总重量
0.12 KG
总高
12 mm
载重静态
160 KG