P40-60x60 / 10
EAN:
4031582324556
产品编号:
P40-60x60 / 10
尚未找到合适的产品、有特殊要求或您对个别解决方案感兴趣吗?
联系我们
。
应要求提供价格
数量
加入购物车
下载
绩效
固定件
核心属性
下载
关闭菜单
下载
Datasheet
CAD 服务
您可以下载不同格式的本产品的构造数据
请
登录
查看 CAD 文件
绩效
绩效
耐腐蚀
耐腐蚀性井
耐腐蚀性
固定件
固定件
接头类型
方形板
板孔宽度(最大)
48 mm
板孔宽度(最小)
38 mm
板孔直径
6.3 mm
板孔长度(最大)
48 mm
板孔长度(最小)
38 mm
板宽度
60 mm
板长度
60 mm
核心属性
核心属性
3 公里/小时时的载重
80 KG
产品名称
Accessory
产品类型
附件
总重量
0.09 KG
总高
12 mm
载重静态
160 KG