Accessory
P10-40x16/8 black
EAN:
4031582320107
产品编号:
00071752
尚未找到合适的产品、有特殊要求或您对个别解决方案感兴趣吗?
联系我们
。
应要求提供价格
数量
加入购物车
下载
核心属性
绩效
固定件
下载
关闭菜单
下载
Datasheet
CAD 服务
您可以下载不同格式的本产品的构造数据
请
登录
查看 CAD 文件
核心属性
核心属性
产品名称
Accessory
产品类型
附件
3 公里/小时时的载重
40 KG
载重静态
80 KG
总高
8 mm
总重量
0.02 KG
绩效
绩效
耐腐蚀
固定件
固定件
接头类型
带 U型板阀杆
板长度
40 mm
板宽度
16 mm
板孔长度(最大)
32 mm
板孔宽度(最大)
32 mm
板孔直径
4 mm