автомобільна промисловість

ПАРТНЕР ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ МОБІЛЬНОСТІ

Партнер для покращення мобільності

Що нас нерозривно пов’язує з автомобільною промисловістю: спільна мета постійного вдосконалення мобільності людей. Відомі виробники та постачальники автомобілів довіряють нашим системним рішенням, орієнтованим на додатки, які встановлюють нові стандарти у найрізноманітніших сферах. Починаючи із зручності та ергономіки, через продуктивність і транспорт, до вимогливих застосувань в інтралогістиці, де довговічність і швидкість відіграють центральну роль.

Гарантія зручності використання

Один із наших торговельних марок: видатне поводження. Рішення для мобільності, такі як TENTE E-Drive, дозволяють інтуїтивно працювати та особливо зручні для користувачів. У той же час вони відповідають найвищим вимогам, що стосуються ергономічних робочих місць, і можуть допомогти помітно скоротити час простоїв. Завдяки нашим рішенням з електричним приводом та легко доступних відкритих системах ми робимо важливий внесок у ергономіку робочих місць та підтримуємо компанії в підвищенні ефективності їх щоденної роботи. Ми пропонуємо виробникам та постачальникам індивідуальні рішення, що випливають із існуючої модульної системи.

Шлях до більшої продуктивності

Транспортні системи без водія підвищують продуктивність, але зазвичай пов'язані з дуже високими інвестиційними витратами через необхідну інфраструктуру. TENTE також допомагає тут і підтримує компанії з широким асортиментом інших товарів - наприклад, в нашому інноваційному центрі нових логістичних систем: TENTE Shop.

Наша продукція

E-Drive optima

EDOAUFF125P60

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.

Пов’язані справи та компетенції

Відгуки наших клієнтів