Машинобудування та майстерня

МОБІЛЬНІ РІШЕННЯ ПО ВЕЛИКОВАНТАЖНОСТІ

Мобільні рішення по великовантажності

У галузі машинного обладнання та обладнання майстерень відомі компанії з широкого спектру галузей довіряють нашим рішенням щодо мобільності. Оскільки завдяки нашому високому рівню знань, що стосується важких промислових роликів, ми знаємо особливі вимоги до різних застосувань і пропонуємо безліч роликів та коліс для суворих умов та великих навантажень. Ми завжди поруч із вашими національними та міжнародними проектами. З нашим широким асортиментом та маючи багаторічний досвід. А також з інтелектуальними, індивідуальними рішеннями для мобільності.

Висока завантаженість і максимальна безпека

Наші промислові колеса вражають своєю високою навантаженістю і надзвичайно зносостійкі. Рішення з надійними замками гарантують надійну стійку і ідеально підходять для інструментів, транспортних візків, інструментальних візків або робочих платформ. Ролики та колеса з центральним замком забезпечують особливо зручне та швидке блокування - наприклад, контейнери для сміття. А охорона праці також відіграє важливу роль у наших розробках. Наприклад, ми пропонуємо вам рішення із запобіжним замком, які надійно запобігають ненавмисному коченню.

Стійкі матеріали

Для застосування в харчовій, фармацевтичній та хімічній промисловості, а також у багатьох інших чутливих областях ми, природно, також маємо на вибір нержавіючі продукти.

Наша продукція

E-Drive optima

EDOAUFF125P60

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.

Пов’язані справи та компетенції

Відгуки наших клієнтів