Agila light
1475POO050P30-11
Завантаження
Служба CAD
There are currently no files available for this product
Ефективність
Продуктивність обертання | Добре працює |
---|---|
Стирання | Стирання |
Стійкість до корозії | Стійкість до корозії |
Шум руху | Добре рухаючись шумом |
Продуктивність рулону | |
---|---|
Шум руху | |
Подразнення | |
Стійкість до корозії |
Кронштейн
Зміщення | 25 mm |
---|---|
Матеріал | Сталевий лист, підсвітка |
Поворотне з’єднання | 128 mm |
Поворотний підшипник | Дві м'ячі перегони |
Радіус повороту | 64 mm |
Форма кронштейну | Широка |
Колесо
Діаметр | 50 mm |
---|---|
Діаметр колеса | 50 mm |
Матеріал корпуса | Поліпропілен |
Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо |
Протектор | Жорсткий Протектор |
Підшипник | Підшипник ковзання |
Твердість протектора (D) | 65 Прибережна D |
Ширина протектора | 18 mm |
Встановлення
Тип кріплення | Отвір під болт |
---|
Основні атрибути
Вантажопідйомність при 3 км/год | 40 KG |
---|---|
Загальна вага | 0,1 KG |
Загальна висота | 70 mm |
Назва продукту | Agila light |
Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
Статична вантажопідйомність | 80 KG |
Тип продукту | Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса |