Integral
2040UAP150R05-32
Основні атрибути
Застосування | Медичні заклади, Медичні ліжка та Ноші, Промисловий споживач |
---|---|
Назва продукту | Integral |
Тип продукту | Поворотний Колісна опора |
Стандартний | EN12531 - Ліжко-ліжка |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 150 KG |
Вантажопідйомність при 4 км/год | 150 KG |
Статична вантажопідйомність | 450 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -25 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
Загальна висота | 183 mm |
Загальна ширина | 62 mm |
Загальна вага | 1,14 KG |
Сертифікація | Протестовано та відстежується T∙V Sı1⁄4d |
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Кронштейн
Матеріал | Сталевий лист, середній |
---|---|
Форма кронштейну | Закрито |
Поворотний підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
Колір | Сіро-білий (RAL9002), Сіро-білий (RAL9002) |
Зміщення | 40 mm |
Радіус повороту | 115 mm |
Поворотне з’єднання | 230 mm |
Діаметр ковпачка | 62 mm |
Колесо
Матеріал корпуса | Поліамід |
---|---|
Матеріал протектору | Поліуретан, Інжекційний |
Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
Колір протектору | Срібно-сірий (RAL7015), Срібно-сірий (RAL7015) |
Колір колеса | Срібно-сірий (RAL7015) |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр колеса | 150 mm |
Ширина протектора | 32 mm |
Ширина колеса | 32 mm |
Твердість протектора (A) | 92 Прибережна А |
Твердість протектора (D) | 42 Прибережна D |
Встановлення
Тип кріплення | Тверда Стрижень |
---|---|
Діаметр болта | 32 mm |
Довжина болта | 45 mm |
Положення різьби болта | 7 mm |
Кількість монтажних отворів для болтів | 2 |