1298UOI014P80
1298UOI014P80
Ефективність
Продуктивність обертання | Добре працює |
---|---|
Стирання | Дуже хороша стійкість до Стирання |
Стійкість до корозії | Стійкість до корозії |
Шум руху | Добре рухаючись шумом |
Продуктивність рулону | |
---|---|
Шум руху | |
Подразнення | |
Стійкість до корозії |
Кронштейн
Діаметр ковпачка | 19 mm |
---|---|
Колір | Пасивований блакитним |
Матеріал | Сталевий лист, підсвітка |
Форма кронштейну | Прямий |
Ширина | 19 mm |
Колесо
Діаметр | 14 mm |
---|---|
Діаметр колеса | 14 mm |
Колір колеса | Графітовий чорний (RAL9011) |
Матеріал корпуса | Поліамід |
Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо |
Протектор | Жорсткий Протектор |
Підшипник | Підшипник ковзання із Розпірка трубкою |
Твердість протектора (D) | 65 Прибережна D |
Ширина колеса | 14 mm |
Ширина протектора | 14 mm |
Встановлення
Довжина отвору пластини (максимальна) | 20 mm |
---|---|
Діаметр отвору пластини | 2,5 mm |
Тип кріплення | Кругла пластина |
Ширина отвору пластини (максимальна) | 20 mm |
Основні атрибути
Вантажопідйомність при 3 км/год | 15 KG |
---|---|
Загальна вага | 0,01 KG |
Загальна висота | 13,5 mm |
Загальна ширина | 19 mm |
Назва продукту | Compacta |
Стандартний | EN12528 — Меблеві колісні опори |
Статична вантажопідйомність | 30 KG |
Тип продукту | Фіксований Колісна опора |