Zeta
4687TOP125P63
Основні атрибути
Застосування | Автомобільна промисловість, Аеронавтика, Важкі транспортні рішення, Дилер обладнання, Обладнання для машинного та семінарного обладнання, Промисловий споживач |
---|---|
Назва продукту | Zeta |
Тип продукту | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 700 KG |
Вантажопідйомність при 4 км/год | 700 KG |
Вантажопідйомність при 6 км/год | 560 KG |
Статична вантажопідйомність | 1400 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -30 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
Загальна висота | 164 mm |
Загальна ширина | 96 mm |
Загальна вага | 3,03 KG |
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Кронштейн
Матеріал | Сталевий лист, дуже важкий |
---|---|
Форма кронштейну | Широка Підсилений |
Поворотний підшипник | Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь |
Колір | Пасивований блакитним |
Зміщення | 60 mm |
Радіус повороту | 161 mm |
Поворотне з’єднання | 322 mm |
Діаметр ковпачка | 96 mm |
Колесо
Матеріал корпуса | Поліамід , важкий |
---|---|
Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо |
Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
Колір колеса | Natural white |
Протектор | Жорсткий Протектор |
Діаметр колеса | 125 mm |
Ширина протектора | 50 mm |
Ширина колеса | 50 mm |
Твердість протектора (D) | 75 Прибережна D |
Встановлення
Тип кріплення | Прямокутна пластина |
---|---|
Довжина пластини | 137 mm |
Ширина пластини | 105 mm |
Довжина отвору пластини (мінімальна) | 75 mm |
Довжина отвору пластини (максимальна) | 80 mm |
Ширина отвору пластини (мінімальна) | 75 mm |
Ширина отвору пластини (максимальна) | 105 mm |
Діаметр отвору пластини | 11 mm |