Zeta stainless
8678TOO125P63
Ефективність
Продуктивність обертання | Добре працює |
---|---|
Стирання | Стирання |
Стійкість до корозії | Стійкість до корозії |
Шум руху | Добре рухаючись шумом |
Продуктивність рулону | |
---|---|
Шум руху | |
Подразнення | |
Стійкість до корозії |
Кронштейн
Матеріал | Нержавіюча сталь, важка |
---|---|
Форма кронштейну | Широка Підсилений |
Ширина | 117 mm |
Колесо
Діаметр | 125 mm |
---|---|
Діаметр колеса | 125 mm |
Матеріал корпуса | Поліамід , важкий |
Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо |
Протектор | Жорсткий Протектор |
Підшипник | Підшипник ковзання |
Твердість протектора (D) | 75 Прибережна D |
Ширина колеса | 50 mm |
Ширина протектора | 50 mm |
Встановлення
Довжина отвору пластини (максимальна) | 80 mm |
---|---|
Довжина отвору пластини (мінімальна) | 74 mm |
Довжина пластини | 137 mm |
Діаметр отвору пластини | 11 mm |
Тип кріплення | Прямокутна пластина |
Ширина отвору пластини (максимальна) | 105 mm |
Ширина отвору пластини (мінімальна) | 74 mm |
Ширина пластини | 117 mm |
Основні атрибути
Вантажопідйомність при 3 км/год | 700 KG |
---|---|
Вантажопідйомність при 6 км/год | 560 KG |
Загальна вага | 1,5 KG |
Загальна висота | 164 mm |
Загальна ширина | 117 mm |
Назва продукту | Zeta stainless |
Стандартний | EN12533 — Колісні опори для великих навантажень |
Статична вантажопідйомність | 1400 KG |
Тип продукту | Фіксований Колісна опора |