Zeta reverse
468STOO125P63 180°
Основні атрибути
Назва продукту | Zeta reverse |
---|---|
Тип продукту | Поворотний Колісна опора із Блокування напряму |
Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 700 KG |
Вантажопідйомність при 4 км/год | 700 KG |
Вантажопідйомність при 6 км/год | 560 KG |
Статична вантажопідйомність | 1400 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -40 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
Загальна висота | 164 mm |
Загальна вага | 2,99 KG |
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Кронштейн
Матеріал | Сталевий лист, дуже важкий |
---|---|
Форма кронштейну | Широка Підсилений |
Поворотний підшипник | Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь |
Зміщення | 55 mm |
Радіус повороту | 117,5 mm |
Поворотне з’єднання | 235 mm |
Колесо
Матеріал корпуса | Поліамід , важкий |
---|---|
Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо |
Підшипник | Підшипник ковзання |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр колеса | 125 mm |
Ширина протектора | 40 mm |
Твердість протектора (A) | 92 Прибережна А |
Встановлення
Тип кріплення | Прямокутна пластина |
---|---|
Довжина пластини | 137 mm |
Ширина пластини | 105 mm |
Довжина отвору пластини (максимальна) | 105 mm |
Ширина отвору пластини (мінімальна) | 75 mm |
Ширина отвору пластини (максимальна) | 80 mm |
Діаметр отвору пластини | 11 mm |