Zeta reverse
468BIEP160P63 180°
Основні атрибути
Назва продукту | Zeta reverse |
---|---|
Тип продукту | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо і пружинним Блокування напряму |
Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 350 KG |
Вантажопідйомність при 4 км/год | 350 KG |
Вантажопідйомність при 6 км/год | 280 KG |
Статична вантажопідйомність | 700 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 85 °C |
Загальна висота | 200 mm |
Загальна ширина | 96 mm |
Загальна вага | 3,72 KG |
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Кронштейн
Матеріал | Сталевий лист, дуже важкий |
---|---|
Форма кронштейну | Широка Підсилений |
Поворотний підшипник | Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь |
Колір | Пасивований блакитним |
Зміщення | 55 mm |
Поворотне з’єднання | 360 mm |
Діаметр ковпачка | 96 mm |
Колесо
Матеріал корпуса | Алюміній |
---|---|
Матеріал протектору | Еластична шина, чорна, вулканізована |
Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
Колір колеса | Щечорний (подібний RAL9005) |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр колеса | 160 mm |
Ширина протектора | 50 mm |
Ширина колеса | 50 mm |
Твердість протектора (A) | 67 Прибережна А |
Встановлення
Тип кріплення | Прямокутна пластина |
---|---|
Довжина пластини | 137 mm |
Ширина пластини | 105 mm |
Довжина отвору пластини (мінімальна) | 75 mm |
Довжина отвору пластини (максимальна) | 80 mm |
Ширина отвору пластини (мінімальна) | 75 mm |
Ширина отвору пластини (максимальна) | 105 mm |
Діаметр отвору пластини | 11 mm |