Supratech
PJR100x32-Ø12 HL34,9
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Колесо
Матеріал корпуса | Поліпропілен |
---|---|
Матеріал протектору | Термопластичний каучук |
Підшипник | Роликовий підшипник |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр колеса | 100 mm |
Ширина протектора | 32 mm |
Діаметр отвору осі | 12 mm |
Довжина втулки | 34,9 mm |
Твердість протектора (A) | 87 Прибережна А |
Основні атрибути
Назва продукту | Supratech |
---|---|
Тип продукту | Колесо |
Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 100 KG |
Статична вантажопідйомність | 200 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
Загальна вага | 0,16 KG |