Supratech
PJP075x25-Ø6
Основні атрибути
Застосування | Візки для покупок, Меблі, Харчування |
---|---|
Назва продукту | Supratech |
Тип продукту | Колесо |
Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 75 KG |
Статична вантажопідйомність | 150 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
Загальна вага | 0,09 KG |
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Колесо
Матеріал корпуса | Поліпропілен |
---|---|
Матеріал протектору | Термопластичний каучук |
Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр колеса | 75 mm |
Ширина протектора | 25 mm |
Діаметр отвору осі | 6,3 mm |
Довжина втулки | 28,2 mm |
Твердість протектора (A) | 87 Прибережна А |