Stora
2370PJP125P30-13 2.0
Завантаження
Служба CAD
There are currently no files available for this product
Основні атрибути
Застосування | Візки для покупок |
---|---|
Назва продукту | Stora |
Тип продукту | Поворотний Колісна опора |
Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 100 KG |
Статична вантажопідйомність | 200 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
Загальна висота | 155 mm |
Загальна ширина | 60 mm |
Загальна вага | 0,62 KG |
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Кронштейн
Матеріал | Сталевий лист, середній |
---|---|
Форма кронштейну | Тонка |
Поворотний підшипник | Дві м'ячі перегони |
Колір | Пасивований блакитним |
Зміщення | 38 mm |
Радіус повороту | 100,5 mm |
Поворотне з’єднання | 201 mm |
Діаметр ковпачка | 60 mm |
Колесо
Матеріал корпуса | Поліпропілен |
---|---|
Матеріал протектору | Термопластичний каучук |
Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
Колір колеса | Срібно-сірий (RAL7001) |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр колеса | 125 mm |
Ширина протектора | 32 mm |
Ширина колеса | 32 mm |
Твердість протектора (A) | 83 Прибережна А |
Встановлення
Тип кріплення | Отвір під болт |
---|---|
Діаметр отвору під болт | 13 mm |