Stora
2370DIK100P30-11
Основні атрибути
Застосування | Візки для покупок |
---|---|
Назва продукту | Stora |
Тип продукту | Поворотний Колісна опора |
Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 80 KG |
Статична вантажопідйомність | 160 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 85 °C |
Загальна висота | 129 mm |
Загальна вага | 0,8 KG |
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Кронштейн
Матеріал | Сталевий лист, середній |
---|---|
Форма кронштейну | Тонка |
Поворотний підшипник | Дві м'ячі перегони |
Зміщення | 35 mm |
Радіус повороту | 85 mm |
Поворотне з’єднання | 170 mm |
Колесо
Матеріал корпуса | Сталь аркуша |
---|---|
Матеріал протектору | Лита гума, без маркування |
Підшипник | Конічний кульковий підшипник |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр колеса | 100 mm |
Ширина протектора | 32 mm |
Твердість протектора (A) | 80 Прибережна А |
Встановлення
Тип кріплення | Отвір під болт |
---|---|
Діаметр отвору під болт | 11 mm |