Socket
R21-13x26 / 8
Ефективність
Стійкість до корозії | Стійкість до корозії |
---|
Стійкість до корозії |
---|
Кронштейн
Діаметр хомута | 20 mm |
---|
Встановлення
Довжина болта | 26 mm |
---|---|
Діаметр болта | 13 mm |
Тип кріплення | Гніздо з цинковим диском |
Основні атрибути
Вантажопідйомність при 3 км/год | 80 KG |
---|---|
Загальна вага | 0,01 KG |
Загальна висота | 2 mm |
Назва продукту | Socket |
Статична вантажопідйомність | 160 KG |
Тип продукту | Аксесуар |