Socket
R20-14x27 / 7
Кронштейн
Діаметр хомута | 17 mm |
---|
Встановлення
Довжина болта | 27 mm |
---|---|
Діаметр болта | 14 mm |
Основні атрибути
Вантажопідйомність при 3 км/год | 30 KG |
---|---|
Загальна вага | 0 KG |
Загальна висота | 5,5 mm |
Назва продукту | Socket |
Статична вантажопідйомність | 60 KG |