Puretech
PVR250x60-Ø25
Завантаження
Служба CAD
There are currently no files available for this product
Основні атрибути
Застосування | Дилер обладнання, Промисловий споживач |
---|---|
Назва продукту | Puretech |
Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 295 KG |
Вантажопідйомність при 4 км/год | 295 KG |
Статична вантажопідйомність | 590 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
Загальна вага | 2,87 KG |
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Колесо
Матеріал корпуса | Поліпропілен |
---|---|
Матеріал протектору | Лита гума, чорний |
Підшипник | Роликовий підшипник |
Колір колеса | Графітовий чорний (RAL9011) |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр колеса | 250 mm |
Ширина протектора | 60 mm |
Діаметр отвору осі | 25 mm |
Довжина втулки | 74 mm |
Ширина колеса | 60 mm |
Твердість протектора (A) | 80 Прибережна А |