Puretech
PVR080x35-Ø12
Завантаження
Служба CAD
There are currently no files available for this product
Основні атрибути
Застосування | Дилер обладнання, Промисловий споживач |
---|---|
Назва продукту | Puretech |
Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 70 KG |
Вантажопідйомність при 4 км/год | 70 KG |
Статична вантажопідйомність | 140 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
Загальна вага | 0,16 KG |
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Колесо
Матеріал корпуса | Поліпропілен |
---|---|
Матеріал протектору | Лита гума, чорний |
Підшипник | Роликовий підшипник |
Колір колеса | Графітовий чорний (RAL9011) |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр колеса | 80 mm |
Ширина протектора | 35 mm |
Діаметр отвору осі | 12 mm |
Довжина втулки | 44,4 mm |
Ширина колеса | 35 mm |
Твердість протектора (A) | 80 Прибережна А |