Puretech
JYC125x32-Ø8
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Колесо
Матеріал корпуса | Морозний цинк |
---|---|
Матеріал протектору | Лита гума, чорний, електричний |
Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь |
Колір колеса | Металік |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр колеса | 125 mm |
Ширина протектора | 32 mm |
Діаметр отвору осі | 8,3 mm |
Довжина втулки | 35,5 mm |
Ширина колеса | 32 mm |
Твердість протектора (A) | 75 Прибережна А |
Основні атрибути
Назва продукту | Puretech |
---|---|
Спеціальні функції | Електропровідність |
Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 150 KG |
Статична вантажопідйомність | 300 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 85 °C |
Загальна вага | 0,82 KG |