Puretech
DYK100x32-Ø8
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Колесо
Матеріал корпуса | Сталь аркуша |
---|---|
Матеріал протектору | Лита гума, чорний, електричний |
Підшипник | Конічний кульковий підшипник |
Колір колеса | Пасивований блакитним |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр колеса | 100 mm |
Ширина протектора | 32 mm |
Діаметр отвору осі | 8 mm |
Довжина втулки | 36 mm |
Ширина колеса | 32 mm |
Твердість протектора (A) | 80 Прибережна А |
Основні атрибути
Назва продукту | Puretech |
---|---|
Спеціальні функції | Електропровідність |
Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 80 KG |
Статична вантажопідйомність | 160 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 85 °C |
Загальна вага | 0,46 KG |