Omikron
9250FTP400P66
Основні атрибути
Застосування | Аеронавтика, Важкі транспортні рішення |
---|---|
Назва продукту | Omikron |
Тип продукту | Поворотний Колісна опора |
Стандартний | EN12533 — Колісні опори для великих навантажень |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 3200 KG |
Вантажопідйомність при 4 км/год | 3840 KG |
Вантажопідйомність при 6 км/год | 3200 KG |
Статична вантажопідйомність | 6400 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
Загальна висота | 470 mm |
Загальна вага | 49,02 KG |
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Кронштейн
Матеріал | Литий чавун або циліндр, важкий |
---|---|
Форма кронштейну | Прямий |
Поворотний підшипник | М'ячий Роликовий підшипник з глибокою крупою |
Зміщення | 115 mm |
Радіус повороту | 315 mm |
Поворотне з’єднання | 630 mm |
Колесо
Матеріал корпуса | Лиття |
---|---|
Матеріал протектору | Поліуретан, Відлитий |
Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр колеса | 400 mm |
Ширина протектора | 100 mm |
Твердість протектора (A) | 92 Прибережна А |
Встановлення
Тип кріплення | Прямокутна пластина |
---|---|
Довжина пластини | 250 mm |
Ширина пластини | 200 mm |
Довжина отвору пластини (максимальна) | 210 mm |
Ширина отвору пластини (максимальна) | 160 mm |
Діаметр отвору пластини | 17 mm |