Omikron twin
9950STP500P68
Основні атрибути
Застосування | Аеронавтика, Важкі транспортні рішення |
---|---|
Назва продукту | Omikron twin |
Тип продукту | Поворотний Колісна опора |
Стандартний | EN12533 — Колісні опори для великих навантажень |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 7200 KG |
Вантажопідйомність при 4 км/год | 7200 KG |
Вантажопідйомність при 6 км/год | 6000 KG |
Статична вантажопідйомність | 14400 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
Загальна висота | 610 mm |
Загальна ширина | 345 mm |
Загальна вага | 125,43 KG |
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Кронштейн
Матеріал | Литий чавун або циліндр, важкий |
---|---|
Форма кронштейну | Кронштейн подвійного Колесо |
Поворотний підшипник | М'ячий Роликовий підшипник з глибокою крупою |
Колір | Прозоре Покриття, Прозоре Покриття |
Зміщення | 130 mm |
Радіус повороту | 395 mm |
Поворотне з’єднання | 790 mm |
Діаметр ковпачка | 316 mm |
Колесо
Матеріал корпуса | Листова сталь, важка |
---|---|
Матеріал протектору | Поліуретан, Відлитий |
Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
Колір колеса | медово-жовтий (RAL1005) |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр колеса | 500 mm |
Ширина протектора | 80 mm |
Ширина колеса | 80 mm |
Твердість протектора (A) | 92 Прибережна А |
Твердість протектора (D) | 42 Прибережна D |
Встановлення
Тип кріплення | Прямокутна пластина |
---|---|
Довжина пластини | 270 mm |
Ширина пластини | 250 mm |
Довжина отвору пластини (максимальна) | 210 mm |
Ширина отвору пластини (максимальна) | 230 mm |
Діаметр отвору пластини | 17 mm |